Axygen® MultiRack移液吸头,200 µL,替换吸头
产品编号MR-200-RL
Axygen® MultiRack替换吸头套件适用于Axygen® MultiRack,无需进行繁琐的重新校准。这种设计不仅可以节省实验室空间,还可减少塑料用量,从而降低对环境的影响。Axygen® MultiRack替换吸头有多种尺寸可选。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | MR-200-RL |
| Qty./Pk | 960 / Pk |
| Qty./Cs | 3840 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Packaging Format | 960 Tips/Pk, 4 Packs/Cs |
| Capacity | 200 µL |
| Maximum Volume Capacity | 200 µL |
| Maximum Volume/Well | 200 µL |
| Volume Range | 1 - 200 µL |
| Application | Diagnostics |
| Filter | No |
| Sterile | No |
| Autoclavable | Yes |
| Product Material | Polypropylene |
| Color | Yellow |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 01226000
- 质量证书 – 批号 31825000
- 质量证书 – 批号 26225000
- 质量证书 – 批号 21925000
- 质量证书 – 批号 20625000
- 质量证书 – 批号 19825000
- 质量证书 – 批号 17025000
- 质量证书 – 批号 15725000
- 质量证书 – 批号 06225000
- 质量证书 – 批号 28622000
- 质量证书 – 批号 28522000
- 质量证书 – 批号 28422000
- 质量证书 – 批号 26622000
- 质量证书 – 批号 26422000
- 质量证书 – 批号 26222000
- 质量证书 – 批号 25722000
- 质量证书 – 批号 23422000
- 质量证书 – 批号 18022000
- 质量证书 – 批号 17822000
- 质量证书 – 批号 16022000
- 质量证书 – 批号 15822000
- 质量证书 – 批号 15722000
- 质量证书 – 批号 10422000
- 质量证书 – 批号 10322000
- 质量证书 – 批号 06122000
- 质量证书 – 批号 05522000
- 质量证书 – 批号 05022000
- 质量证书 – 批号 04722000
- 质量证书 – 批号 36521000
- 质量证书 – 批号 30921000