Axygen® MultiRack移液吸头,300 µL,盒装
产品编号MR-300-R
 
             
            Axygen® MultiRack吸头采用便捷的铰链式吸头盒包装,有助于在使用过程中减少空气污染物对吸头的污染。每个吸头盒均单独密封。优质的聚丙烯吸头盒可重复使用且可高压蒸汽灭菌。可用Axygen® MultiRack替换吸头套件重新装载,以节省成本和塑料用量。坚固的吸头盒可避免意外倾倒,易于关闭的盖锁有助于防止在关闭时打翻吸头。透明吸头盒和带颜色标识支架便于识别尺寸。
	已添加至购物车
  
   详情
| 产品编号 | MR-300-R | 
| 数量/包 | 960 /包 | 
| 数量/箱 | 4800 /箱 | 
| 品牌 | Axygen® | 
| 包装规格 | 960支吸头/包,5包/箱 | 
| 吸头规格 | 96支吸头/盒 | 
| 容量 | 300 µL | 
| 最大容量 | 300 µL | 
| 容积范围 | 1 - 300 µL | 
| 过滤器 | 没有 | 
| 无菌 | 否 | 
| 可高压灭菌 | 是 | 
| 颜色 | 绿色 | 
产品规格文件
      
      Compatible Accessories