Axygen® MultiRack移液吸头,300 µL,替换吸头
产品编号MR-300-RL
Axygen® MultiRack替换吸头套件适用于Axygen® MultiRack,无需进行繁琐的重新校准。这种设计不仅可以节省实验室空间,还可减少塑料用量,从而降低对环境的影响。Axygen® MultiRack替换吸头有多种尺寸可选。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | MR-300-RL |
| 数量/包 | 960 /包 |
| 数量/箱 | 3840 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 包装规格 | 960支吸头/包,4包/箱 |
| 容量 | 300 µL |
| 最大容量 | 300 µL |
| 容积范围 | 1 - 300 µL |
| 应用 | 诊断 |
| 过滤器 | 没有 |
| 无菌 | 否 |
| 可高压灭菌 | 没有 |
| Product Material | 聚丙烯 |
| 颜色 | 绿色 |
产品规格文件
Compatible Accessories
可用的证书
- 质量证书 – 批号 35725000
- 质量证书 – 批号 33525000
- 质量证书 – 批号 32325000
- 质量证书 – 批号 01023000
- 质量证书 – 批号 00923000
- 质量证书 – 批号 34822000
- 质量证书 – 批号 34722000
- 质量证书 – 批号 34322000
- 质量证书 – 批号 22722000
- 质量证书 – 批号 21022000
- 质量证书 – 批号 20522000
- 质量证书 – 批号 18922000
- 质量证书 – 批号 18822000
- 质量证书 – 批号 17122000
- 质量证书 – 批号 16822000
- 质量证书 – 批号 08922000
- 质量证书 – 批号 08221000
- 质量证书 – 批号 30219000
- 质量证书 – 批号 29919000
- 质量证书 – 批号 25319000
- 质量证书 – 批号 24319000
- 质量证书 – 批号 21419000
- 质量证书 – 批号 21019000
- 质量证书 – 批号 18419000