Axygen® 1250 µL带滤芯移液器吸头,Matrix型,透明,盒装,96个吸头/盒,12盒/包,3包/箱
产品编号MTX-1250-C-R
Axygen® 吸头适用于Matrix Impact移液器,不含RNase/DNase且无热原。提供标准聚丙烯或Maxymum Recovery吸头。
- 不含RNase/DNase
- 无热原
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | MTX-1250-C-R |
| 数量/包 | 1152 /包 |
| 数量/箱 | 3456 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 包装规格 | 96支吸头/盒,12盒/包,3包/箱 |
| 容量 | 1250 µL |
| 容积范围 | 15 - 1250 µL |
| 过滤器 | 没有 |
| 无菌 | 否 |
| 可高压灭菌 | 是 |
| 颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 22525192
- 质量证书 – 批号 17625192
- 质量证书 – 批号 32723192
- 质量证书 – 批号 30222192
- 质量证书 – 批号 26922192
- 质量证书 – 批号 26622192
- 质量证书 – 批号 31520192
- 质量证书 – 批号 01420192
- 质量证书 – 批号 17419192
- 质量证书 – 批号 01317192
- 质量证书 – 批号 00617192
- 质量证书 – 批号 31914192
- 质量证书 – 批号 02114192
- 质量证书 – 批号 Generic
- 质量证书 – 批号 130102-192
- 质量证书 – 批号 120911-192
- 质量证书 – 批号 110909-192
- 质量证书 – 批号 110823-192
- 质量证书 – 批号 110411-192
- 质量证书 – 批号 100728-192
- 质量证书 – 批号 090826-192