Axygen® 200 µL通用移液器吸头,斜尖,黄色,非灭菌,多层吸头盒,96个吸头/层,5层/盒,10盒/箱
产品编号T-200-Y-STK

Axygen® 通用吸头适用于多种单通道和多通道移液器。这种聚丙烯吸头无热原且经认证不含RNase/DNase。提供Maxymum Recovery、斜尖、Eppendorf型、非灭菌、灭菌、不带滤芯以及其他规格,满足特殊应用需求。柔性壁和内部密封圈可确保紧密配合,只需较小的力即可装载和推出。
已添加至购物车
详情
产品编号 | T-200-Y-STK |
数量/包 | 480 /包 |
数量/箱 | 4800 /箱 |
品牌 | Axygen® |
包装规格 | 96支吸头/盒,5盒/叠,10叠/箱 |
容量 | 200 µL |
容积范围 | 1 - 200 µL |
过滤器 | 没有 |
无菌 | 否 |
可高压灭菌 | 没有 |
颜色 | 黄色 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 16525402
- 质量证书 – 批号 07925402
- 质量证书 – 批号 06425402
- 质量证书 – 批号 30224295
- 质量证书 – 批号 29924295
- 质量证书 – 批号 20624402
- 质量证书 – 批号 31123295
- 质量证书 – 批号 25423402
- 质量证书 – 批号 25023402
- 质量证书 – 批号 04623402
- 质量证书 – 批号 22922402
- 质量证书 – 批号 21422402
- 质量证书 – 批号 21322402
- 质量证书 – 批号 20922402
- 质量证书 – 批号 20422402
- 质量证书 – 批号 17522295
- 质量证书 – 批号 14722295
- 质量证书 – 批号 09921075
- 质量证书 – 批号 06421402