Axygen® 200 µL Maxymum Recovery® 通用移液器吸头,斜尖,带刻度,透明,无菌,盒装
产品编号TR-222-C-L-R-S
Axygen® 通用吸头适用于多种单通道和多通道移液器,可与大多数常见品牌的移液器兼容。这种聚丙烯吸头无热原且经认证不含RNase/DNase。提供Maxymum Recovery、收尖、Eppendorf型、非灭菌、灭菌、不带滤芯以及其他规格,满足特殊应用需求。柔性壁和内部密封圈可确保紧密配合,只需较小的力即可装载和推出。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TR-222-C-L-R-S |
| 数量/包 | 960 /包 |
| 数量/箱 | 4800 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 包装规格 | 96支吸头/盒,10盒/包,5包/箱 |
| 容量 | 200 µL |
| 容积范围 | 1 - 200 µL |
| 过滤器 | 没有 |
| 无菌 | 是 |
| 可高压灭菌 | 没有 |
| 颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 32125080
- 质量证书 – 批号 23525080
- 质量证书 – 批号 23125080
- 质量证书 – 批号 01425080
- 质量证书 – 批号 30224080
- 质量证书 – 批号 29924080
- 质量证书 – 批号 29624080
- 质量证书 – 批号 28824080
- 质量证书 – 批号 18524080
- 质量证书 – 批号 17124080
- 质量证书 – 批号 12724080
- 质量证书 – 批号 10324001
- 质量证书 – 批号 09224080
- 质量证书 – 批号 09224001
- 质量证书 – 批号 05224003
- 质量证书 – 批号 05224002
- 质量证书 – 批号 05224001
- 质量证书 – 批号 02224080
- 质量证书 – 批号 34723080
- 质量证书 – 批号 05923080
- 质量证书 – 批号 04223001
- 质量证书 – 批号 02423080
- 质量证书 – 批号 36122001
- 质量证书 – 批号 33622080
- 质量证书 – 批号 33322080
- 质量证书 – 批号 33122080
- 质量证书 – 批号 32822080
- 质量证书 – 批号 27822080
- 质量证书 – 批号 27122001
- 质量证书 – 批号 26322080