Axygen® 200uL透明通用移液器吸头,带参照线,96个吸头/层,5层/盒,10盒/箱
产品编号TR-222-C-STK
For more than 20 years, Axygen Universal pipette tips have set the standard for quality, accuracy, and precision in laboratories worldwide. Now redesigned to meet every researcher's needs, the next generation of Axygen Universal Fit pipette tips deliver improved pipettor compatibility, durable hinged racks, and a complete offering from 10 μL to 1200 μL. Featuring tips with extended length, wide bore designs for viscous solutions, and our proprietary MaxRecovery+™ technology, Axygen Universal pipette tips are sure to meet and exceed your liquid handling expectations.
- RNase-/DNase-free
- Nonpyrogenic
- Human DNA-free
- ATP-free
- Available with MaxRecovery+, our proprietary next generation low retention technology formulated with no intentionally added PFAS
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TR-222-C-STK |
| 数量/包 | 480 /包 |
| 数量/箱 | 4800 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 容量 | 200 µL |
| 容积范围 | 1 - 200 µL |
| 过滤器 | 没有 |
| 无菌 | 否 |
| 可高压灭菌 | 没有 |
| 颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 27625080
- 质量证书 – 批号 22625080
- 质量证书 – 批号 17825080
- 质量证书 – 批号 15625080
- 质量证书 – 批号 11825080
- 质量证书 – 批号 02125080
- 质量证书 – 批号 31224080
- 质量证书 – 批号 16224080
- 质量证书 – 批号 15624080
- 质量证书 – 批号 13624080
- 质量证书 – 批号 12924080
- 质量证书 – 批号 11524080
- 质量证书 – 批号 33323080
- 质量证书 – 批号 31823080
- 质量证书 – 批号 05023080
- 质量证书 – 批号 04423080
- 质量证书 – 批号 01823080
- 质量证书 – 批号 01323080
- 质量证书 – 批号 32022080
- 质量证书 – 批号 27722080
- 质量证书 – 批号 27122080
- 质量证书 – 批号 05521080
- 质量证书 – 批号 05121080
- 质量证书 – 批号 01721080
- 质量证书 – 批号 00421080
- 质量证书 – 批号 22820080
- 质量证书 – 批号 19320080