Corning® 1-200 µL圆头0.5 mm厚凝胶上样吸头,自然色,非灭菌,200个吸头/盒,2盒/箱,400个吸头/箱
产品编号4853
Corning® 聚丙烯凝胶上样吸头具有圆头0.5mm厚毛细管尖端,便于为垂直和水平电泳凝胶上样。请参阅移液器吸头兼容性指南中的技术信息列表,了解有关其他移液器吸头的适配信息。吸头长度为83mm,总容量为200 µL。200个吸头/盒,非灭菌,不含RNase/DNase,无热原,无痕量金属。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4853 |
| 数量/包 | 200 /包 |
| 数量/箱 | 400 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 吸头规格 | 200支吸头/盒 |
| 容量 | 200 µL |
| 容积范围 | 1 - 200 µL |
| 无菌 | 否 |
| 可高压灭菌 | 是 |
| 长度 | 83 mm |
| 颜色 | 本色 |
| 特性 | 一次性 |
| 末端厚度 | 0.5 mm |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 31725000
- 质量证书 – 批号 29025000
- 质量证书 – 批号 28625000
- 质量证书 – 批号 24625000
- 质量证书 – 批号 23825000
- 质量证书 – 批号 22325000
- 质量证书 – 批号 21825000
- 质量证书 – 批号 19825000
- 质量证书 – 批号 19525000
- 质量证书 – 批号 14725000
- 质量证书 – 批号 14125000
- 质量证书 – 批号 13625000
- 质量证书 – 批号 11525000
- 质量证书 – 批号 10025000
- 质量证书 – 批号 08725000
- 质量证书 – 批号 06425000
- 质量证书 – 批号 06225000
- 质量证书 – 批号 05525000
- 质量证书 – 批号 03725000
- 质量证书 – 批号 01625000
- 质量证书 – 批号 00625000
- 质量证书 – 批号 00325000
- 质量证书 – 批号 34224000
- 质量证书 – 批号 31824000
- 质量证书 – 批号 30624000
- 质量证书 – 批号 28324000
- 质量证书 – 批号 26324000
- 质量证书 – 批号 25424000
- 质量证书 – 批号 22724000
- 质量证书 – 批号 22524000