Corning® DeckWorks 0.1 - 10 µL低吸附防气溶胶带滤芯吸头,带刻度,铰链式吸头盒,自然色,无菌,聚丙烯,96个吸头/盒,10盒/包,4包/箱
产品编号4135
康宁DeckWorks低吸附防气溶胶吸头具有惰性高密度聚乙烯滤芯,可避免关键移液过程中出现气溶胶残余污染。DeckWorks低吸附防气溶胶吸头不会吸附液体或在过度吹打时抑制PCR。该系统可最大限度地增加储存空间,并有助于减少塑料材料的生产和浪费。系统中的铰链式吸头盒和替换吸头架均由可回收塑料制成。移液器吸头在受控的注塑成型环境下生产,以确保各种容量的吸头均具有高准确度和精度。其采有医用级树脂以及卓越的生产工艺,经认证:
已添加至购物车
详情
产品编号 | 4135 |
数量/包 | 960 /包 |
数量/箱 | 3840 /箱 |
品牌 | Corning® |
吸头规格 | 960支吸头/包 |
容量 | 10 µL |
容积范围 | 0.1 - 10 µL |
过滤器 | 是 |
无菌 | 是 |
可高压灭菌 | 没有 |
颜色 | 本色 |
特性 | 一次性 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 32522000
- 质量证书 – 批号 32422000
- 质量证书 – 批号 32322000
- 质量证书 – 批号 32222000
- 质量证书 – 批号 32122000
- 质量证书 – 批号 32022000
- 质量证书 – 批号 31922000
- 质量证书 – 批号 30722000
- 质量证书 – 批号 30622000
- 质量证书 – 批号 30422000
- 质量证书 – 批号 29222000
- 质量证书 – 批号 28922000
- 质量证书 – 批号 28822000
- 质量证书 – 批号 28722000
- 质量证书 – 批号 28622000
- 质量证书 – 批号 28522000
- 质量证书 – 批号 28422000
- 质量证书 – 批号 28322000
- 质量证书 – 批号 28122000
- 质量证书 – 批号 28022000
- 质量证书 – 批号 27922000
- 质量证书 – 批号 27822000
- 质量证书 – 批号 27722000
- 质量证书 – 批号 27622000
- 质量证书 – 批号 27522000
- 质量证书 – 批号 27422000
- 质量证书 – 批号 27322000
- 质量证书 – 批号 23622000
- 质量证书 – 批号 23422000
- 质量证书 – 批号 23322000