text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® DeckWorks 1 - 200 µL低吸附防气溶胶带滤芯吸头,带刻度,铰链式吸头盒,自然色,无菌,聚丙烯,96个吸头/盒,8盒/包,4包/箱

产品编号4139

电子邮件


康宁DeckWorks低吸附防气溶胶吸头具有惰性高密度聚乙烯滤芯,可避免关键移液过程中出现气溶胶残余污染。DeckWorks低吸附防气溶胶吸头不会吸附液体或在过度吹打时抑制PCR。这种专有的加长吸头采用独特设计,有助于各种20 µL、50 µL、100 µL和200 µL移液器实现标准化。该系统可最大限度地增加储存空间,并有助于减少塑料材料的生产和浪费。系统中的铰链式吸头盒和替换吸头架均由可回收塑料制成。移液器吸头在受控的注塑成型环境下生产,以确保各种容量的吸头均具有高准确度和精度。其采有医用级树脂以及卓越的生产工艺,经认证:

  • 无热原
  • 不含人DNA
  • 不含RNase/DNase
  • 无菌保证水平为10⁻³



  • 详情
    产品编号   4139
    数量/包   768 /包  
    数量/箱   3072 /箱  
    品牌   Corning®  
    吸头规格   768支吸头/包  
    容量   200 µL  
    容积范围   1 - 200 µL  
    过滤器   是  
    无菌   是  
    可高压灭菌   没有  
    颜色   本色  
    特性   一次性  
    产品规格文件