text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® DeckWorks 1 - 200 µL移液器吸头,带刻度,自然色,非灭菌,聚丙烯,1000个吸头/袋,10,000个吸头/箱

Product Number4111

E-mail

康宁DeckWorks大包装移液器吸头适配DeckWorks吸头盒,采用可反复开合的密封聚乙烯袋包装。提供10 µL、200 µL和1000 µL三种吸头规格,以便尽量节省时间和费用。该系统可最大限度地增加储存空间,并有助于减少塑料材料的生产和浪费。系统中的铰链式吸头盒和替换吸头架均由可回收塑料制成。移液器吸头在受控的注塑成型环境下生产,以确保各种容量的吸头均具有高准确度和精度。其采有医用级树脂以及卓越的生产工艺,经认证:

  • 无热原
  • 不含人DNA
  • 不含RNase/DNase


  • Details
    Product Number   4111
    数量/包   1000 /包  
    数量/箱   10000 /箱  
    品牌   Corning®  
    吸头规格   大包装  
    容量   200 µL  
    容积范围   1 - 200 µL  
    过滤器   没有  
    无菌   否  
    可高压灭菌   是  
    颜色   本色  
    特性   一次性  
    Specifications Documents