text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® DeckWorks 1000 µL移液器吸头 (最大工作容积为1250 µL),带刻度,自然色,非灭菌,聚丙烯,768个吸头/袋,7680个吸头/箱

Product Number4114

E-mail

(This is the suggested replacement for T-1200-C) 


康宁DeckWorks大包装移液器吸头适配DeckWorks吸头盒,采用可反复开合的密封聚乙烯袋包装。提供10 µL、200 µL和1000 µL三种吸头规格,以便尽量节省时间和费用。

(T-1200-C的推荐替代产品) 该系统可最大限度地增加储存空间,并有助于减少塑料材料的生产和浪费。系统中的铰链式吸头盒和替换吸头架均由可回收塑料制成。移液器吸头在受控的注塑成型环境下生产,以确保各种容量的吸头均具有高准确度和精度。其采有医用级树脂以及卓越的生产工艺,经认证:

  • 无热原
  • 不含人DNA
  • 不含RNase/DNase

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

散装手工吸头的树脂使用量比盒装产品平均减少60%。


Details
Product Number   4114
数量/包   768 /包  
数量/箱   7680 /箱  
品牌   Corning®  
吸头规格   大包装  
容量   1000 µL  
容积范围   100 - 1000 µL  
过滤器   没有  
无菌   否  
可高压灭菌   是  
Color   Natural  
Feature   Disposable  
Specifications Documents