铰链式吸头盒支架,适合Corning® 1-200 µL通用铰链式盒装移液器吸头,带刻度,黄色,非灭菌,96个吸头/载架,10盒/箱,960个吸头/箱
产品编号4710

康宁铰链式吸头盒支架装有非灭菌吸头,共5盒,每盒2层,相当于10个支架、960个200 µL吸头。使用时,从铰链式吸头盒产品 (4711和4712) 中取出空支架,并放入带吸头的新支架。铰链式吸头盒支架有助于重复使用吸头盒并减少浪费。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 4710 |
数量/包 | 480 /包 |
数量/箱 | 960 /箱 |
品牌 | Corning® |
吸头规格 | 96支吸头/盒 |
容量 | 200 µL |
容积范围 | 1 - 200 µL |
过滤器 | 没有 |
无菌 | 否 |
可高压灭菌 | 是 |
颜色 | 黄色 |
特性 | 一次性 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 14225022
- 质量证书 – 批号 07225138
- 质量证书 – 批号 02324011
- 质量证书 – 批号 10019076
- 质量证书 – 批号 25418077
- 质量证书 – 批号 24618118
- 质量证书 – 批号 20418081
- 质量证书 – 批号 08118001
- 质量证书 – 批号 24517007
- 质量证书 – 批号 23017006
- 质量证书 – 批号 13617005
- 质量证书 – 批号 12517004
- 质量证书 – 批号 12417003
- 质量证书 – 批号 12217002
- 质量证书 – 批号 11717001
- 质量证书 – 批号 29416005
- 质量证书 – 批号 29316004
- 质量证书 – 批号 21416003
- 质量证书 – 批号 05316002
- 质量证书 – 批号 03916001
- 质量证书 – 批号 20115007
- 质量证书 – 批号 18115006
- 质量证书 – 批号 17915005
- 质量证书 – 批号 12415004
- 质量证书 – 批号 11015003
- 质量证书 – 批号 02715002
- 质量证书 – 批号 01415001
- 质量证书 – 批号 35314006
- 质量证书 – 批号 25314005
- 质量证书 – 批号 21114004