Corning® 100-1000 µL通用铰链式盒装移液器吸头,带刻度,蓝色,无菌,10盒/箱,1000个吸头/箱
产品编号4714
Corning® 100-1000 µL通用铰链式盒装移液器吸头性能可靠,适合各大品牌的移液器。 铰链式吸头盒采用便于堆叠的设计。在高压蒸汽灭菌过程中,蒸汽可渗透铰链式盒盖。吸头盒可重复使用。只需取出盒中的吸头载架并更换为铰链式吸头盒专用Corning® 吸头载架。
- 适用于100-1000 µL单通道和多通道移液器。
- 每个1000 µL吸头盒可装100个吸头
- 出色的耐久性——所有Corning® 吸头盒均能满足多通道移液器的使用要求,并可耐受多次高压蒸汽灭菌
- 不含RNase/DNase且无热原
- 无菌
- 吸头不带刻度
请参阅移液器吸头兼容性指南中的技术信息列表,了解有关其他移液器吸头的适配信息。
Please check our Technical Information Listing on our Pipet Tip Compatibility Guide for additional pipet tip fit information.
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4714 |
| 数量/包 | 100 /包 |
| 数量/箱 | 1000 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 吸头规格 | 100支吸头/盒 |
| 容量 | 1000 µL |
| 容积范围 | 100 - 1000 µL |
| 过滤器 | 没有 |
| 无菌 | 是 |
| 可高压灭菌 | 没有 |
| 颜色 | 蓝色 |
| 特性 | 一次性 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 24925001
- 质量证书 – 批号 19625008
- 质量证书 – 批号 13625006
- 质量证书 – 批号 13525009
- 质量证书 – 批号 34124015
- 质量证书 – 批号 34124014
- 质量证书 – 批号 29923023
- 质量证书 – 批号 29323035
- 质量证书 – 批号 27623017
- 质量证书 – 批号 27623016
- 质量证书 – 批号 27623015
- 质量证书 – 批号 27523017
- 质量证书 – 批号 27523016
- 质量证书 – 批号 27423024
- 质量证书 – 批号 27423023
- 质量证书 – 批号 27423022
- 质量证书 – 批号 27323015
- 质量证书 – 批号 27223017
- 质量证书 – 批号 27223016
- 质量证书 – 批号 27223015
- 质量证书 – 批号 27123033
- 质量证书 – 批号 20222041
- 质量证书 – 批号 20122071
- 质量证书 – 批号 19322034
- 质量证书 – 批号 19222041
- 质量证书 – 批号 19222040
- 质量证书 – 批号 17720021
- 质量证书 – 批号 17520027
- 质量证书 – 批号 06920086
- 质量证书 – 批号 05920058