Corning® 1-200 µL通用多层盒装移液器吸头,自然色,非灭菌,10盒/箱,4800个吸头/箱
产品编号4803
Corning® 通用盒装聚丙烯移液器吸头性能可靠,适合各大品牌的移液器。请参阅移液器吸头兼容性指南中的技术信息列表,了解有关其他移液器吸头的适配信息。
- 刻度线在10、50和100 µL处
- 480个吸头/盒
- 出色的耐久性——所有Corning® 吸头盒均能满足多通道移液器的使用要求,并可耐受多次高压蒸汽灭菌
- 斜尖吸头有助于确保移液准确。
- 非灭菌
- 不含RNase/DNase且无热原。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4803 |
| 数量/包 | 480 /包 |
| 数量/箱 | 4800 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 吸头规格 | 480支吸头,堆叠盒装 |
| 容量 | 200 µL |
| 容积范围 | 1 - 200 µL |
| 过滤器 | 没有 |
| 无菌 | 否 |
| 可高压灭菌 | 没有 |
| 颜色 | 本色 |
| 特性 | 一次性 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 12225060
- 质量证书 – 批号 31724023
- 质量证书 – 批号 30424014
- 质量证书 – 批号 03623016
- 质量证书 – 批号 02023049
- 质量证书 – 批号 22422001
- 质量证书 – 批号 22222008
- 质量证书 – 批号 30321049
- 质量证书 – 批号 14021036
- 质量证书 – 批号 13121056
- 质量证书 – 批号 07621046
- 质量证书 – 批号 18919074
- 质量证书 – 批号 18219128
- 质量证书 – 批号 23518046
- 质量证书 – 批号 23318048
- 质量证书 – 批号 12318001
- 质量证书 – 批号 34617003
- 质量证书 – 批号 23417002
- 质量证书 – 批号 08917001
- 质量证书 – 批号 35616004
- 质量证书 – 批号 25916003
- 质量证书 – 批号 25716002
- 质量证书 – 批号 08916001
- 质量证书 – 批号 32715006
- 质量证书 – 批号 32315005
- 质量证书 – 批号 23715004
- 质量证书 – 批号 12715003
- 质量证书 – 批号 02615002
- 质量证书 – 批号 00715001
- 质量证书 – 批号 35214004