Corning® 1-200 µL通用多层盒装移液器吸头,自然色,无菌,10盒/箱,50层/箱,4800个吸头/箱
产品编号4804
Corning® 通用多层盒装聚丙烯移液器吸头采用节省空间的设计,每盒有五层 (每层96个吸头)。请参阅移液器吸头兼容性指南中的技术信息列表,了解有关其他移液器吸头的适配信息。---刻度线在10、50和100 µL处 -96个吸头/层,480个吸头/盒 -斜尖吸头有助于确保移液准确。 -无菌,不含RNase/DNase且无热原。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4804 |
| 数量/包 | 480 /包 |
| 数量/箱 | 4800 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 吸头规格 | 480支吸头,堆叠盒装 |
| 容量 | 200 µL |
| 容积范围 | 1 - 200 µL |
| 过滤器 | 没有 |
| 无菌 | 是 |
| 可高压灭菌 | 没有 |
| 颜色 | 本色 |
| 特性 | 一次性 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 23525016
- 质量证书 – 批号 21925005
- 质量证书 – 批号 04825130
- 质量证书 – 批号 04125121
- 质量证书 – 批号 04125120
- 质量证书 – 批号 32424070
- 质量证书 – 批号 17724042
- 质量证书 – 批号 14824052
- 质量证书 – 批号 14224055
- 质量证书 – 批号 29323007
- 质量证书 – 批号 29123028
- 质量证书 – 批号 17423003
- 质量证书 – 批号 16723023
- 质量证书 – 批号 00423078
- 质量证书 – 批号 33622040
- 质量证书 – 批号 33422036
- 质量证书 – 批号 33422028
- 质量证书 – 批号 22622002
- 质量证书 – 批号 22022063
- 质量证书 – 批号 18722049
- 质量证书 – 批号 30121052
- 质量证书 – 批号 29921067
- 质量证书 – 批号 23521040
- 质量证书 – 批号 21421057
- 质量证书 – 批号 21421056
- 质量证书 – 批号 11621036
- 质量证书 – 批号 09521079
- 质量证书 – 批号 08821078
- 质量证书 – 批号 08121075
- 质量证书 – 批号 03521045