![](https://test-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
Falcon® 3 mL移液管,聚乙烯,带刻度,独立包装,无菌,1/包,500/箱
产品编号357575
![Falcon® 3 mL移液管,聚乙烯,带刻度,独立包装,无菌,1/包,500/箱](https://www.corning.com/catalog/cls/products/f/falconTransferPipets/357575/images/357575_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
移液管在1 mL和2 mL处有刻度线。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 357575 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 500 /箱 |
品牌 | Falcon® |
容量 | 3 mL |
移液器式样 | Transfer |
特性 | 一次性 |
刻度间隔 | 1 mL |
无菌 | 是 |
包装 | 单独包装,纸和塑料 |
应用 | 诊断 |
Product Material | 聚乙烯 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 22430282
- 质量证书 – 批号 22430281
- 质量证书 – 批号 22430280
- 质量证书 – 批号 22430279
- 质量证书 – 批号 22430278
- 质量证书 – 批号 22430277
- 质量证书 – 批号 22130027
- 质量证书 – 批号 22130026
- 质量证书 – 批号 22130025
- 质量证书 – 批号 22130024
- 质量证书 – 批号 22130023
- 质量证书 – 批号 22130022
- 质量证书 – 批号 22130021
- 质量证书 – 批号 22130020
- 质量证书 – 批号 21230359
- 质量证书 – 批号 21230358
- 质量证书 – 批号 21230357
- 质量证书 – 批号 21230356
- 质量证书 – 批号 21230355
- 质量证书 – 批号 21230354
- 质量证书 – 批号 21230353
- 质量证书 – 批号 21230352
- 质量证书 – 批号 21230351
- 质量证书 – 批号 21230350
- 质量证书 – 批号 21230349
- 质量证书 – 批号 21230348
- 质量证书 – 批号 21230347
- 质量证书 – 批号 21230346
- 质量证书 – 批号 21230345
- 质量证书 – 批号 21230344