Falcon® 2 mL血清移液管,聚苯乙烯,0.01增量,无菌,25/包,1,000/箱
产品编号357508
适合组织培养用途,或者需要在无菌环境中进行分装或吸取/分配的所有无毒溶液。这种无热原移液管具有0.8 mL超量体积。
选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。
了解更多。
了解更多。
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车