Falcon® 1 mL血清移液管,聚苯乙烯,0.01增量,独立包装,无菌,100/盒,1,000/箱
产品编号356521
适合组织培养用途,或者需要在无菌环境中进行分装或吸取/分配的所有无毒溶液。这种无热原移液管具有0.4 mL超量体积,采用独立的Corning® Advantage™ 全塑料热封包装
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 356521 |
| 数量/包 | 100 /包 |
| 数量/箱 | 1000 /箱 |
| 品牌 | Falcon® |
| 容量 | 1 mL |
| 移液器式样 | 血清 |
| 刻度间隔 | 0.01 mL |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 9350014
- 质量证书 – 批号 9280001
- 质量证书 – 批号 9225001
- 质量证书 – 批号 9134007
- 质量证书 – 批号 9127005
- 质量证书 – 批号 8337011
- 质量证书 – 批号 8305001
- 质量证书 – 批号 8294020
- 质量证书 – 批号 8154006
- 质量证书 – 批号 8123001
- 质量证书 – 批号 8101001
- 质量证书 – 批号 8036001
- 质量证书 – 批号 7337001
- 质量证书 – 批号 7305001
- 质量证书 – 批号 7288007
- 质量证书 – 批号 7248001
- 质量证书 – 批号 7155001
- 质量证书 – 批号 7122004
- 质量证书 – 批号 7094010
- 质量证书 – 批号 7073005
- 质量证书 – 批号 7038006
- 质量证书 – 批号 7004007
- 质量证书 – 批号 6348004
- 质量证书 – 批号 6308001
- 质量证书 – 批号 6283017
- 质量证书 – 批号 6255001
- 质量证书 – 批号 6220002
- 质量证书 – 批号 6192001
- 质量证书 – 批号 6164014
- 质量证书 – 批号 6124058