Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Falcon® 25 mL血清移液管,聚苯乙烯,节省空间型,0.25增量,独立包装,无菌,50/袋,200/箱
产品编号356525
适合组织培养用途,或者需要在无菌环境中进行分装或吸取/分配的所有无毒溶液。这种无热原移液管具7.0 mL超量体积。采用独立的Corning® Advantage™ 全塑料热封包装
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 356525 |
| Qty./Pk | 50 / Pk |
| Qty./Cs | 200 / Cs |
| Brand | Falcon® |
| Capacity | 25 mL |
| Pipet Style | Serological |
| Feature | Disposable |
| Graduation Interval | 0.25 mL |
| Sterile | Yes |
| Packaging | Individually wrapped clear plastic |
| Application | Diagnostics |
| Product Material | Polystyrene |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 9317002
- 质量证书 – 批号 9294007
- 质量证书 – 批号 9248005
- 质量证书 – 批号 9175019
- 质量证书 – 批号 9168009
- 质量证书 – 批号 9153004
- 质量证书 – 批号 9133015
- 质量证书 – 批号 9106003
- 质量证书 – 批号 9078003
- 质量证书 – 批号 9015008
- 质量证书 – 批号 8345021
- 质量证书 – 批号 8317003
- 质量证书 – 批号 8275002
- 质量证书 – 批号 8247001
- 质量证书 – 批号 8245004
- 质量证书 – 批号 8190008
- 质量证书 – 批号 8177013
- 质量证书 – 批号 8176002
- 质量证书 – 批号 8135008
- 质量证书 – 批号 8109003
- 质量证书 – 批号 8099010
- 质量证书 – 批号 8092006
- 质量证书 – 批号 8043005
- 质量证书 – 批号 7295019
- 质量证书 – 批号 7288015
- 质量证书 – 批号 7274013
- 质量证书 – 批号 7239008
- 质量证书 – 批号 7230005
- 质量证书 – 批号 7136010
- 质量证书 – 批号 7128006