Falcon® 1 mL血清移液管,聚苯乙烯,0.01增量,独立包装,无菌,100/袋,1,000/箱
产品编号357521
适合组织培养用途,或者需要在无菌环境中进行分装或吸取/分配的所有无毒溶液。这种无热原移液管具有0.4 mL超量体积。采用独立纸塑热封包装。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
了解更多。
了解更多。
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 357521 |
| 数量/包 | 100 /包 |
| 数量/箱 | 1000 /箱 |
| 品牌 | Falcon® |
| 容量 | 1 mL |
| 移液器式样 | 血清 |
| 刻度间隔 | 0.01 mL |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 19826602
- 质量证书 – 批号 19726601
- 质量证书 – 批号 10426505
- 质量证书 – 批号 09626504
- 质量证书 – 批号 07526503
- 质量证书 – 批号 05526502
- 质量证书 – 批号 00626501
- 质量证书 – 批号 33225508
- 质量证书 – 批号 26325507
- 质量证书 – 批号 19825506
- 质量证书 – 批号 19225505
- 质量证书 – 批号 16825504
- 质量证书 – 批号 04425502
- 质量证书 – 批号 03725501
- 质量证书 – 批号 27924513
- 质量证书 – 批号 20924512
- 质量证书 – 批号 19724511
- 质量证书 – 批号 19424510
- 质量证书 – 批号 19324509
- 质量证书 – 批号 17324508
- 质量证书 – 批号 17224507
- 质量证书 – 批号 10124506
- 质量证书 – 批号 09324505
- 质量证书 – 批号 08824504
- 质量证书 – 批号 07824503
- 质量证书 – 批号 03224502
- 质量证书 – 批号 02924501
- 质量证书 – 批号 9318001
- 质量证书 – 批号 9316001
- 质量证书 – 批号 9293001