100 mL Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,独立纸塑包装,三层袋装,洁净室包装,无菌,10/袋,100/箱
Product Number7000
采用纸塑包装,可轻松刺穿或撕开。适合无菌组织培养应用,尤其是在佩戴乳胶手套时,包装有助于减少静电吸附。
- 洁净室包装包括纸箱内衬以及每个内包装中的第二层密封袋
- 洁净室包装无需酒精擦拭,也不必执行与洁净车间类似的工作步骤
- 纸带有颜色标识,便于识别尺寸。
- 纸塑包装便于看清整支移液管
- 独特的颜色标识放大条纹,更易观察弯曲液面。
- 无菌,独立包装,经认证无热原且不含DNase/RNase
- 精准度可达总容积的± 2%
- 每支移液管包装上均印有批号
- 阴性刻度可提供额外容量
- 独特的防滴吸头可减少意外滴漏,确保移液准确
- 经过吹出式 (TD-EX 20℃) 校准。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 7000 |
| 数量/包 | 10 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 100 mL |
| 移液器式样 | 血清 |
| 吸头形状 | 圆形 |
| 特性 | 一次性 |
| 刻度间隔 | 1 mL |
| 彩色编码联排管 | Aqua |
| 无菌 | 是 |
| 包装 | 三层袋装 |
| 长度 | 348 mm (近似值) |
Specifications Documents