25 mL Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,大包装,无菌,25/袋,200/箱
产品编号4250
- 这种大包装聚苯乙烯移液管适合大规模灭菌和非灭菌移液应用。
- 独特的颜色标识放大条纹,更易观察弯曲液面。
- 无菌,经认证无热原且不含DNase/RNase
- 精准度可达总容积的± 2%
- 独特的防滴吸头可减少意外滴漏,确保移液准确
- 经过吹出式 (TD-EX 20℃) 校准。
选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。
了解更多。
了解更多。
- 生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
- 散装形式将多支移液管装在一个袋子里,避免了使用单独小袋子包装每支移液管。
已添加至购物车