2 mL Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,独立纸塑包装,无菌,50/袋,1000/箱
产品编号4486
采用纸塑包装,可轻松刺穿或撕开。适合无菌组织培养应用,尤其是在佩戴乳胶手套时,包装有助于减少静电吸附。
- 纸带有颜色标识,便于识别尺寸。
- 纸塑包装便于看清整支移液管
- 独特的颜色标识放大条纹,更易观察弯曲液面。
- 无菌,独立包装,经认证无热原且不含DNase/RNase
- 精准度可达总容积的± 2%
- 每支移液管包装上均印有批号
- 经过吹出式 (TD-EX 20℃) 校准。
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4486 |
| 数量/包 | 50 /包 |
| 数量/箱 | 1000 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 2 mL |
| 移液器式样 | 血清 |
| 吸头形状 | 圆形 |
| 特性 | 一次性 |
| 刻度间隔 | 0.01 mL |
| 反向刻度 | 0.2 mL |
| 彩色编码联排管 | 绿色 |
| 无菌 | 是 |
| 包装 | 单独包装,纸和塑料 |
| 长度 | 277 mm (近似值) |
| 应用 | 诊断 |
| Product Material | 聚苯乙烯 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 02926504
- 质量证书 – 批号 02126503
- 质量证书 – 批号 01426502
- 质量证书 – 批号 00726501
- 质量证书 – 批号 36425520
- 质量证书 – 批号 35525519
- 质量证书 – 批号 35425518
- 质量证书 – 批号 35325517
- 质量证书 – 批号 34325516
- 质量证书 – 批号 33725515
- 质量证书 – 批号 33625514
- 质量证书 – 批号 33125513
- 质量证书 – 批号 32425512
- 质量证书 – 批号 31825511
- 质量证书 – 批号 31025510
- 质量证书 – 批号 30625509
- 质量证书 – 批号 30525508
- 质量证书 – 批号 26025507
- 质量证书 – 批号 15525506
- 质量证书 – 批号 14025505
- 质量证书 – 批号 10825503
- 质量证书 – 批号 00425502
- 质量证书 – 批号 00225501
- 质量证书 – 批号 36024537
- 质量证书 – 批号 35824536
- 质量证书 – 批号 33224535
- 质量证书 – 批号 32124534
- 质量证书 – 批号 31824533