text.skipToContent text.skipToNavigation

10 mL宽管嘴Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,独立塑料包装,无菌,50/袋,200/箱

产品编号4492

电子邮件

采用香蕉皮塑料包装,便于打开,实现无菌去除,并能消除佩戴乳胶手套时产生的静电吸附。通过透明塑料包装可看清整支聚苯乙烯移液管,便于立即识别尺寸。此外,其采用节省空间的包装方式,可降低储存要求并减少浪费,且单一材料便于回收。

  • 新型防静电透明全塑料包装有助于看清整支移液管,便于识别尺寸,降低储存空间要求。
  • 独特的颜色标识放大条纹,更易观察弯曲液面。
  • 无菌,独立包装,经认证无热原且不含DNase/RNase
  • 精准度可达总容积的± 2%
  • 每支移液管包装上均印有批号
  • 经过吹出式 (TD-EX 20ºC) 校准。

  • Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

    了解更多。

    生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


    详情
    产品编号   4492
    数量/包   50 /包  
    数量/箱   200 /箱  
    品牌   Corning®  
    容量   10 mL  
    移液器式样   血清  
    吸头形状   圆形  
    特性   一次性  
    刻度间隔   0.1 mL  
    反向刻度   3 mL  
    彩色编码联排管   橙色  
    无菌   是  
    包装   单独包装,透明塑料  
    长度   344 mm (近似值)  
    应用   诊断  
    产品规格文件