text.skipToContent text.skipToNavigation

25 mL Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,独立纸塑包装,三层袋装,洁净室包装,无菌,25/袋,200/箱

Product Number7016

E-mail

采用纸塑包装,可轻松刺穿或撕开。适合无菌组织培养应用,尤其是在佩戴乳胶手套时,包装有助于减少静电吸附。

  • 洁净室包装包括纸箱内衬以及每个内包装中的第二层密封袋
  • 洁净室包装无需酒精擦拭,也不必执行与洁净车间类似的工作步骤
  • 纸带有颜色标识,便于识别尺寸。
  • 纸塑包装便于看清整支移液管
  • 独特的颜色标识放大条纹,更易观察弯曲液面。
  • 无菌,独立包装,经认证无热原且不含DNase/RNase
  • 精准度可达总容积的± 2%
  • 每支移液管包装上均印有批号
  • 阴性刻度可提供额外容量
  • 独特的防滴吸头可减少意外滴漏,确保移液准确
  • 经过吹出式 (TD-EX 20℃) 校准。

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


Details
Product Number   7016
数量/包   25 /包  
数量/箱   200 /箱  
品牌   Corning®  
容量   25 mL  
移液器式样   血清  
吸头形状   圆形  
特性   一次性  
刻度间隔   0.2 mL  
反向刻度   10 mL  
彩色编码联排管   红色  
无菌   是  
包装   三层袋装  
长度   344 mm (近似值)  
Specifications Documents