Corning® Gosselin™ 自立式试管,7 mL,PP,平底,500/袋,2000/箱
产品编号TP5-03
- 聚丙烯 (PP) 或聚苯乙烯 (PS) 自立式试管
- 灭菌或非灭菌
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | TP5-03 |
数量/包 | 500 /包 |
数量/箱 | 2000 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 903739
- 质量证书 – 批号 900577
- 质量证书 – 批号 892767
- 质量证书 – 批号 882075
- 质量证书 – 批号 877982
- 质量证书 – 批号 875339
- 质量证书 – 批号 871821
- 质量证书 – 批号 854649
- 质量证书 – 批号 851464
- 质量证书 – 批号 845813
- 质量证书 – 批号 845139
- 质量证书 – 批号 839199
- 质量证书 – 批号 826511
- 质量证书 – 批号 821219
- 质量证书 – 批号 806362
- 质量证书 – 批号 802942
- 质量证书 – 批号 799979
- 质量证书 – 批号 793130
- 质量证书 – 批号 791200
- 质量证书 – 批号 781922
- 质量证书 – 批号 779153
- 质量证书 – 批号 775011
- 质量证书 – 批号 774255
- 质量证书 – 批号 756615
- 质量证书 – 批号 751922
- 质量证书 – 批号 741937
- 质量证书 – 批号 738251
- 质量证书 – 批号 735269
- 质量证书 – 批号 722409
- 质量证书 – 批号 718084