Corning® Gosselin™ 自立式试管,7 mL,PP,平底,白色盖,400/袋,1600/箱
产品编号TP5-15
This is the suggested replacement for TP5-03.
- 聚丙烯 (PP) 或聚苯乙烯 (PS) 自立式试管
- 灭菌或非灭菌
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TP5-15 |
| 数量/包 | 450 /包 |
| 数量/箱 | 1600 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 984366
- 质量证书 – 批号 980090
- 质量证书 – 批号 972938
- 质量证书 – 批号 972332
- 质量证书 – 批号 971724
- 质量证书 – 批号 970597
- 质量证书 – 批号 969515
- 质量证书 – 批号 965625
- 质量证书 – 批号 962573
- 质量证书 – 批号 960608
- 质量证书 – 批号 960051
- 质量证书 – 批号 939162
- 质量证书 – 批号 931838
- 质量证书 – 批号 930727
- 质量证书 – 批号 929499
- 质量证书 – 批号 928992
- 质量证书 – 批号 927784
- 质量证书 – 批号 925582
- 质量证书 – 批号 922203
- 质量证书 – 批号 916833
- 质量证书 – 批号 915634
- 质量证书 – 批号 913954
- 质量证书 – 批号 911315
- 质量证书 – 批号 910005
- 质量证书 – 批号 908719
- 质量证书 – 批号 906743
- 质量证书 – 批号 902555
- 质量证书 – 批号 901308
- 质量证书 – 批号 899990
- 质量证书 – 批号 892157