Corning® Gosselin™ 圆底试管,5 mL,PS,500/袋,2500/箱
产品编号TK75-001
This is the suggested replacement for TK75-028.
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TK75-001 |
| 数量/包 | 500 /包 |
| 数量/箱 | 2500 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 983191
- 质量证书 – 批号 980650
- 质量证书 – 批号 977063
- 质量证书 – 批号 976440
- 质量证书 – 批号 972320
- 质量证书 – 批号 970060
- 质量证书 – 批号 966665
- 质量证书 – 批号 965086
- 质量证书 – 批号 963608
- 质量证书 – 批号 961620
- 质量证书 – 批号 937563
- 质量证书 – 批号 936432
- 质量证书 – 批号 933359
- 质量证书 – 批号 932828
- 质量证书 – 批号 928922
- 质量证书 – 批号 928910
- 质量证书 – 批号 927771
- 质量证书 – 批号 925569
- 质量证书 – 批号 923820
- 质量证书 – 批号 922600
- 质量证书 – 批号 922192
- 质量证书 – 批号 920554
- 质量证书 – 批号 919966
- 质量证书 – 批号 919395
- 质量证书 – 批号 917444
- 质量证书 – 批号 915677
- 质量证书 – 批号 914003
- 质量证书 – 批号 909355
- 质量证书 – 批号 905185
- 质量证书 – 批号 902541