Corning® Gosselin™ 圆底试管,5 mL,PS,红色带翼塞,灭菌,500/袋,2000/箱
产品编号TK75-006
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TK75-006 |
| 数量/包 | 500 /包 |
| 数量/箱 | 2000 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 977066
- 质量证书 – 批号 976441
- 质量证书 – 批号 975958
- 质量证书 – 批号 975359
- 质量证书 – 批号 975358
- 质量证书 – 批号 972974
- 质量证书 – 批号 971771
- 质量证书 – 批号 968926
- 质量证书 – 批号 965087
- 质量证书 – 批号 937044
- 质量证书 – 批号 936433
- 质量证书 – 批号 928920
- 质量证书 – 批号 928908
- 质量证书 – 批号 927826
- 质量证书 – 批号 927283
- 质量证书 – 批号 922650
- 质量证书 – 批号 919967
- 质量证书 – 批号 918197
- 质量证书 – 批号 917446
- 质量证书 – 批号 917445
- 质量证书 – 批号 916201
- 质量证书 – 批号 915083
- 质量证书 – 批号 913238
- 质量证书 – 批号 911954
- 质量证书 – 批号 908704
- 质量证书 – 批号 905861
- 质量证书 – 批号 901376
- 质量证书 – 批号 897954
- 质量证书 – 批号 897202
- 质量证书 – 批号 895750