Corning® Gosselin™ 圆底试管,5 mL,PP,红色带翼塞,灭菌,500/袋,2000/箱
产品编号TK75-018
This is the suggested replacement for TK75-043.
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TK75-018 |
| 数量/包 | 500 /包 |
| 数量/箱 | 2000 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 983802
- 质量证书 – 批号 983189
- 质量证书 – 批号 977059
- 质量证书 – 批号 976435
- 质量证书 – 批号 976434
- 质量证书 – 批号 975904
- 质量证书 – 批号 969502
- 质量证书 – 批号 967784
- 质量证书 – 批号 966131
- 质量证书 – 批号 963609
- 质量证书 – 批号 961106
- 质量证书 – 批号 928918
- 质量证书 – 批号 928906
- 质量证书 – 批号 924452
- 质量证书 – 批号 918129
- 质量证书 – 批号 917447
- 质量证书 – 批号 916202
- 质量证书 – 批号 912596
- 质量证书 – 批号 908058
- 质量证书 – 批号 905187
- 质量证书 – 批号 902542
- 质量证书 – 批号 900659
- 质量证书 – 批号 899975
- 质量证书 – 批号 892142
- 质量证书 – 批号 886467
- 质量证书 – 批号 885023
- 质量证书 – 批号 880674
- 质量证书 – 批号 876107
- 质量证书 – 批号 864771
- 质量证书 – 批号 864090