Corning® Gosselin™ 圆底试管,5 mL,PS,红色直塞,灭菌,500/袋,2000/箱
产品编号TK75-022
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TK75-022 |
| 数量/包 | 500 /包 |
| 数量/箱 | 2000 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 982621
- 质量证书 – 批号 980079
- 质量证书 – 批号 972321
- 质量证书 – 批号 970061
- 质量证书 – 批号 969503
- 质量证书 – 批号 967785
- 质量证书 – 批号 966132
- 质量证书 – 批号 965615
- 质量证书 – 批号 963610
- 质量证书 – 批号 962072
- 质量证书 – 批号 929489
- 质量证书 – 批号 928353
- 质量证书 – 批号 924453
- 质量证书 – 批号 922193
- 质量证书 – 批号 905862
- 质量证书 – 批号 901880
- 质量证书 – 批号 891398
- 质量证书 – 批号 887119
- 质量证书 – 批号 886468
- 质量证书 – 批号 879284
- 质量证书 – 批号 878072
- 质量证书 – 批号 870452
- 质量证书 – 批号 857137
- 质量证书 – 批号 844473
- 质量证书 – 批号 839937
- 质量证书 – 批号 838658
- 质量证书 – 批号 837316
- 质量证书 – 批号 835878
- 质量证书 – 批号 831630
- 质量证书 – 批号 829255