Corning® Gosselin™ 圆底试管,3.5 mL,PP,红色带翼塞,灭菌,625/袋,2500/箱
产品编号TL75-08
This is the suggested replacement for TL75-14.
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TL75-08 |
| 数量/包 | 625 /包 |
| 数量/箱 | 2500 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 987091
- 质量证书 – 批号 977741
- 质量证书 – 批号 974116
- 质量证书 – 批号 972929
- 质量证书 – 批号 971139
- 质量证书 – 批号 970633
- 质量证书 – 批号 969506
- 质量证书 – 批号 966135
- 质量证书 – 批号 934297
- 质量证书 – 批号 900663
- 质量证书 – 批号 897133
- 质量证书 – 批号 894325
- 质量证书 – 批号 892915
- 质量证书 – 批号 887837
- 质量证书 – 批号 885030
- 质量证书 – 批号 884354
- 质量证书 – 批号 882192
- 质量证书 – 批号 876113
- 质量证书 – 批号 869770
- 质量证书 – 批号 864777
- 质量证书 – 批号 853142
- 质量证书 – 批号 852351
- 质量证书 – 批号 849277
- 质量证书 – 批号 848606
- 质量证书 – 批号 847258
- 质量证书 – 批号 841793
- 质量证书 – 批号 839941
- 质量证书 – 批号 826614
- 质量证书 – 批号 822091
- 质量证书 – 批号 819764