Corning® Gosselin™ 圆底试管,10 mL,PP,红色直塞,灭菌,250/袋,1000/箱
产品编号TR95-03
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TR95-03 |
| 数量/包 | 250 /包 |
| 数量/箱 | 1000 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 973521
- 质量证书 – 批号 971726
- 质量证书 – 批号 969516
- 质量证书 – 批号 968359
- 质量证书 – 批号 966678
- 质量证书 – 批号 961119
- 质量证书 – 批号 960609
- 质量证书 – 批号 933372
- 质量证书 – 批号 932321
- 质量证书 – 批号 931314
- 质量证书 – 批号 927787
- 质量证书 – 批号 924467
- 质量证书 – 批号 923215
- 质量证书 – 批号 921211
- 质量证书 – 批号 920570
- 质量证书 – 批号 918777
- 质量证书 – 批号 918145
- 质量证书 – 批号 901208
- 质量证书 – 批号 900675
- 质量证书 – 批号 890665
- 质量证书 – 批号 889910
- 质量证书 – 批号 887849
- 质量证书 – 批号 885043
- 质量证书 – 批号 882206
- 质量证书 – 批号 880018
- 质量证书 – 批号 879301
- 质量证书 – 批号 875448
- 质量证书 – 批号 874760
- 质量证书 – 批号 873389
- 质量证书 – 批号 868426