Corning® Gosselin™ 圆底试管,10 mL,PP,红色带翼塞,灭菌,250/袋,1000/箱
产品编号TR95-04
This is the suggested replacement for TR95-19.
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TR95-04 |
| 数量/包 | 250 /包 |
| 数量/箱 | 1000 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 980093
- 质量证书 – 批号 971150
- 质量证书 – 批号 962574
- 质量证书 – 批号 962082
- 质量证书 – 批号 939164
- 质量证书 – 批号 932841
- 质量证书 – 批号 931840
- 质量证书 – 批号 928993
- 质量证书 – 批号 928367
- 质量证书 – 批号 922206
- 质量证书 – 批号 920571
- 质量证书 – 批号 911318
- 质量证书 – 批号 910653
- 质量证书 – 批号 892930
- 质量证书 – 批号 887138
- 质量证书 – 批号 883682
- 质量证书 – 批号 880019
- 质量证书 – 批号 879302
- 质量证书 – 批号 877471
- 质量证书 – 批号 874761
- 质量证书 – 批号 873390
- 质量证书 – 批号 862565
- 质量证书 – 批号 845219
- 质量证书 – 批号 843770
- 质量证书 – 批号 832981
- 质量证书 – 批号 831660
- 质量证书 – 批号 829281
- 质量证书 – 批号 827898
- 质量证书 – 批号 825089
- 质量证书 – 批号 815138