Corning® Gosselin™ 圆底试管,10 mL,PS,250/袋,1250/箱
产品编号TR95-22
This is the suggested replacement for TR95-33.
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TR95-22 |
| 数量/包 | 250 /包 |
| 数量/箱 | 1250 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 984402
- 质量证书 – 批号 981899
- 质量证书 – 批号 980693
- 质量证书 – 批号 977068
- 质量证书 – 批号 976455
- 质量证书 – 批号 975404
- 质量证书 – 批号 971072
- 质量证书 – 批号 970626
- 质量证书 – 批号 968971
- 质量证书 – 批号 966173
- 质量证书 – 批号 963658
- 质量证书 – 批号 961152
- 质量证书 – 批号 938121
- 质量证书 – 批号 937556
- 质量证书 – 批号 932875
- 质量证书 – 批号 927187
- 质量证书 – 批号 926735
- 质量证书 – 批号 925619
- 质量证书 – 批号 923241
- 质量证书 – 批号 922638
- 质量证书 – 批号 921631
- 质量证书 – 批号 921165
- 质量证书 – 批号 920014
- 质量证书 – 批号 918174
- 质量证书 – 批号 917498
- 质量证书 – 批号 915668
- 质量证书 – 批号 915127
- 质量证书 – 批号 913989
- 质量证书 – 批号 912654
- 质量证书 – 批号 911360