Corning® Gosselin™ 圆底试管,10 mL,PS,红色带翼塞,灭菌,250/袋,1000/箱
产品编号TR95-24
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TR95-24 |
| 数量/包 | 250 /包 |
| 数量/箱 | 1000 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 971728
- 质量证书 – 批号 970599
- 质量证书 – 批号 970074
- 质量证书 – 批号 965628
- 质量证书 – 批号 965102
- 质量证书 – 批号 962575
- 质量证书 – 批号 961122
- 质量证书 – 批号 937529
- 质量证书 – 批号 934806
- 质量证书 – 批号 934308
- 质量证书 – 批号 933374
- 质量证书 – 批号 927789
- 质量证书 – 批号 927243
- 质量证书 – 批号 925028
- 质量证书 – 批号 923836
- 质量证书 – 批号 923217
- 质量证书 – 批号 921143
- 质量证书 – 批号 919982
- 质量证书 – 批号 919410
- 质量证书 – 批号 918779
- 质量证书 – 批号 916223
- 质量证书 – 批号 913257
- 质量证书 – 批号 910010
- 质量证书 – 批号 908723
- 质量证书 – 批号 907418
- 质量证书 – 批号 905884
- 质量证书 – 批号 901310
- 质量证书 – 批号 898636
- 质量证书 – 批号 897726
- 质量证书 – 批号 897146