text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 15 mL聚丙烯 (PP) 离心管,锥形底,带螺旋盖,大包装,50/包,500/箱

产品编号SCT-15ML-500

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。
电子邮件


  • 黑色印制刻度和大块白色标记区
  • 最大RCF为12,000xg


生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   SCT-15ML-500
数量/包   50 /包  
数量/箱   500 /箱  
品牌   Axygen®  
容量   15 mL  
管子式样   离心机  
管子形状   筒形  
底部式样   锥形  
顶部式样   带螺纹  
最高RCF   12000 xg  
刻度   是  
刻度间隔   0.5 mL  
颜色   透明  
盖式样   螺旋盖  
盖材料   高密度聚乙烯  
无菌   否  
自立式   没有  
特性   一次性  
管架   否  
刻度范围   1.5 - 14.5 mL  
产品规格文件