text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 15 mL聚丙烯 (PP) 离心管,锥形底,带螺旋盖,架装,无菌,50/管架,500/箱

Product NumberSCT-15ML-R-S

E-mail
  • 黑色印制刻度和大块白色标记区
  • 最大RCF为12,000xg
  • 无菌,无热原且不含DNase/RNase

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


Server Error Page | Life Sciences Japan Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: 97af6253-9c11-4bf8-b39e-1486d068b551

Details
Product Number   SCT-15ML-R-S
数量/包   50 /包  
数量/箱   500 /箱  
品牌   Axygen®  
容量   15 mL  
管子式样   离心机  
管子形状   筒形  
底部式样   锥形  
顶部式样   带螺纹  
最高RCF   12000 xg  
刻度   是  
刻度间隔   0.5 mL  
颜色   透明  
盖式样   螺旋盖  
盖材料   高密度聚乙烯  
无菌   是  
自立式   没有  
特性   一次性  
管架   是  
刻度范围   1.5 - 14.5 mL  
Specifications Documents