Axygen® 50 mL聚丙烯 (PP) 离心管,锥形底,带螺旋盖,大包装,50/包,500/箱
产品编号SCT-50ML-500


Axygen® 50 mL聚丙烯 (PP) 离心管,锥形底,带螺旋盖,大包装,50/包,500/箱

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | SCT-50ML-500 |
数量/包 | 50 /包 |
数量/箱 | 500 /箱 |
品牌 | Axygen® |
容量 | 50 mL |
管子式样 | 离心机 |
管子形状 | 筒形 |
底部式样 | 锥形 |
顶部式样 | 带螺纹 |
最高RCF | 12000 xg |
刻度 | 是 |
刻度间隔 | 2.5 mL |
颜色 | 透明 |
盖式样 | 螺旋盖 |
盖材料 | 高密度聚乙烯 |
无菌 | 否 |
自立式 | 没有 |
特性 | 一次性 |
管架 | 否 |
刻度范围 | 5 - 50 mL |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 35523019
- 质量证书 – 批号 33023028
- 质量证书 – 批号 25523041
- 质量证书 – 批号 21322068
- 质量证书 – 批号 21322067
- 质量证书 – 批号 21222032
- 质量证书 – 批号 21022038
- 质量证书 – 批号 20822038
- 质量证书 – 批号 20622040
- 质量证书 – 批号 20622039
- 质量证书 – 批号 05922054
- 质量证书 – 批号 05922044
- 质量证书 – 批号 05622052
- 质量证书 – 批号 03122006
- 质量证书 – 批号 03022013
- 质量证书 – 批号 02922025
- 质量证书 – 批号 27121093
- 质量证书 – 批号 19721052
- 质量证书 – 批号 00821029
- 质量证书 – 批号 00721026
- 质量证书 – 批号 00721018
- 质量证书 – 批号 00521034
- 质量证书 – 批号 13920132
- 质量证书 – 批号 11820118
- 质量证书 – 批号 11520036
- 质量证书 – 批号 09320044
- 质量证书 – 批号 09020093
- 质量证书 – 批号 01620068
- 质量证书 – 批号 01620060
- 质量证书 – 批号 01320023