Corning® 15 mL PP离心管,大包装,带密封盖,无菌,50/包,500/箱
产品编号430766
Corning® 15 mL透明聚丙烯 (PP) 离心管配有传统的聚乙烯密封盖,采用50支/袋的大包装。泡沫支架需单独购买。有关康宁塑料离心管的物理和化学特性以及重要的安全使用建议,请参阅我们的技术信息列表。
- 生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
- 散装离心管减少了对泡沫塑料支架的需求。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 430766 |
| 数量/包 | 50 /包 |
| 数量/箱 | 500 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 15 mL |
| 管子式样 | 离心机 |
| 底部式样 | 锥形 |
| 顶部式样 | 带螺纹 |
| 最高RCF | 12000 xg |
| 刻度 | 是 |
| 刻度间隔 | 0.5 mL |
| 颜色 | 透明 |
| 盖式样 | 插塞密封 |
| 盖材料 | 高密度聚乙烯 |
| 盖直径 | 22.9 mm (近似值) |
| 盖颜色 | 橙色 |
| 无菌 | 是 |
| 自立式 | 没有 |
| 外径 | 17.5 mm (近似值) |
| 长度 | 118.5 mm (近似值) |
| 特性 | 一次性 |
| 管架 | 否 |
| 刻度范围 | 1.5 - 14.5 mL |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 25926601
- 质量证书 – 批号 25426020
- 质量证书 – 批号 25426019
- 质量证书 – 批号 25326013
- 质量证书 – 批号 22426015
- 质量证书 – 批号 22326015
- 质量证书 – 批号 22226073
- 质量证书 – 批号 18826023
- 质量证书 – 批号 18726104
- 质量证书 – 批号 18426044
- 质量证书 – 批号 18426043
- 质量证书 – 批号 16726029
- 质量证书 – 批号 16626601
- 质量证书 – 批号 16626106
- 质量证书 – 批号 15226601
- 质量证书 – 批号 15126601
- 质量证书 – 批号 11626601
- 质量证书 – 批号 09526006
- 质量证书 – 批号 09126016
- 质量证书 – 批号 06226014
- 质量证书 – 批号 06126047
- 质量证书 – 批号 06126046
- 质量证书 – 批号 06026010
- 质量证书 – 批号 04326006
- 质量证书 – 批号 04226601
- 质量证书 – 批号 04226007
- 质量证书 – 批号 01526601
- 质量证书 – 批号 00326004
- 质量证书 – 批号 00226006
- 质量证书 – 批号 34725601