Corning® 50 mL PP离心管,锥形底,带密封盖和支架,无菌,25/支架,500/箱
产品编号430290
Corning® 50 mL透明聚丙烯 (PP) 锥形底离心管配有传统的聚乙烯密封盖,采用25/支架的包装。有关康宁塑料离心管的物理和化学特性以及重要的安全使用建议,请参阅我们的技术信息列表。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 430290 |
| 数量/包 | 25 /包 |
| 数量/箱 | 500 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 50 mL |
| 管子式样 | 离心机 |
| 底部式样 | 锥形 |
| 顶部式样 | 带螺纹 |
| 最高RCF | 15500 xg |
| 刻度 | 是 |
| 刻度间隔 | 2.5 mL |
| 颜色 | 透明 |
| 盖式样 | 插塞密封 |
| 盖材料 | 高密度聚乙烯 |
| 盖直径 | 35.2 mm (近似值) |
| 盖颜色 | 橙色 |
| 无菌 | 是 |
| 自立式 | 没有 |
| 外径 | 29.1 |
| 长度 | 114.4 mm (近似值) |
| 特性 | 一次性 |
| 管架 | 是 |
| 应用 | 诊断 |
| Product Material | 聚丙烯 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 11226601
- 质量证书 – 批号 09826012
- 质量证书 – 批号 09826011
- 质量证书 – 批号 09626058
- 质量证书 – 批号 09426002
- 质量证书 – 批号 09126011
- 质量证书 – 批号 09126010
- 质量证书 – 批号 08826601
- 质量证书 – 批号 07026009
- 质量证书 – 批号 06926010
- 质量证书 – 批号 03726035
- 质量证书 – 批号 03626009
- 质量证书 – 批号 03626008
- 质量证书 – 批号 02726601
- 质量证书 – 批号 00826008
- 质量证书 – 批号 00726011
- 质量证书 – 批号 35125601
- 质量证书 – 批号 32925601
- 质量证书 – 批号 31225009
- 质量证书 – 批号 31125011
- 质量证书 – 批号 31125010
- 质量证书 – 批号 31025010
- 质量证书 – 批号 31025009
- 质量证书 – 批号 29025601
- 质量证书 – 批号 27725005
- 质量证书 – 批号 27625003
- 质量证书 – 批号 27625002
- 质量证书 – 批号 27525009
- 质量证书 – 批号 27525008
- 质量证书 – 批号 27425009