Corning® Gosselin™ 圆底试管,10 mL,PS,红色直塞,灭菌,250/袋,1000/箱
产品编号TR95-01
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TR95-01 |
| 数量/包 | 250 /包 |
| 数量/箱 | 1000 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 968985
- 质量证书 – 批号 965627
- 质量证书 – 批号 931839
- 质量证书 – 批号 927240
- 质量证书 – 批号 925025
- 质量证书 – 批号 922547
- 质量证书 – 批号 922204
- 质量证书 – 批号 921210
- 质量证书 – 批号 920034
- 质量证书 – 批号 919408
- 质量证书 – 批号 918776
- 质量证书 – 批号 916220
- 质量证书 – 批号 915635
- 质量证书 – 批号 913254
- 质量证书 – 批号 911970
- 质量证书 – 批号 908773
- 质量证书 – 批号 908075
- 质量证书 – 批号 905203
- 质量证书 – 批号 901894
- 质量证书 – 批号 899992
- 质量证书 – 批号 898632
- 质量证书 – 批号 895767
- 质量证书 – 批号 894337
- 质量证书 – 批号 892928
- 质量证书 – 批号 891414
- 质量证书 – 批号 890725
- 质量证书 – 批号 887136
- 质量证书 – 批号 885042
- 质量证书 – 批号 882964
- 质量证书 – 批号 882205