Corning® 500 mL聚丙烯离心管,带密封盖和汲取管,无菌,1/袋,2/箱
产品编号11750
Corning® 500 mL聚丙烯 (PP) 无菌封闭系统离心管为预先组装的产品,采用独立双套袋包装。管盖上有两个端口:一个端口接0.2 µm滤芯,另一个端口接耐化学腐蚀性可热封软管,末端有公鲁尔接头。汲取管一直延伸到培养瓶底部,便于实现无菌移液。 这种离心管适合需要对大量样本进行离心的应用。有关康宁塑料离心管的物理和化学特性以及重要的安全使用建议,请参阅我们的技术信息列表。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 11750 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 2 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 管子式样 | 离心机 |
| 底部式样 | 锥形 |
| 颈式样 | 短 |
| 顶部式样 | 带螺纹 |
| 盖式样 | 插塞密封 |
| 盖材料 | 高密度聚乙烯 |
| 盖颜色 | 橙色 |
| 刻度 | 没有 |
| 容量 | 500 mL |
| 无菌 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 25826037
- 质量证书 – 批号 22726012
- 质量证书 – 批号 19426050
- 质量证书 – 批号 16026033
- 质量证书 – 批号 13826045
- 质量证书 – 批号 12126022
- 质量证书 – 批号 10426037
- 质量证书 – 批号 09926043
- 质量证书 – 批号 09726050
- 质量证书 – 批号 09426005
- 质量证书 – 批号 08326030
- 质量证书 – 批号 05826026
- 质量证书 – 批号 05626022
- 质量证书 – 批号 04026016
- 质量证书 – 批号 03026004
- 质量证书 – 批号 32325040
- 质量证书 – 批号 32125011
- 质量证书 – 批号 31025062
- 质量证书 – 批号 27825004
- 质量证书 – 批号 26125034
- 质量证书 – 批号 21725014
- 质量证书 – 批号 19725042
- 质量证书 – 批号 16925033
- 质量证书 – 批号 16425008
- 质量证书 – 批号 15925018
- 质量证书 – 批号 13925032
- 质量证书 – 批号 13525061
- 质量证书 – 批号 13525019
- 质量证书 – 批号 07625063
- 质量证书 – 批号 04825034