Corning® 50 mL PP离心管,自立式,带密封盖,大包装,无菌,25/包,500/箱
产品编号430897


Corning® 50 mL透明聚丙烯 (PP) 自立式离心管配有传统的聚乙烯密封盖,采用25支/袋的大包装。有关康宁塑料离心管的物理和化学特性以及重要的安全使用建议,请参阅我们的技术信息列表。
- 黑色印制刻度和大块白色标记区
- 最大RCF为3000xg。
- 无菌,经认证无热原且不含DNase/RNase
- 经过95 kPa (14 psi) 压力测试

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 430897 |
数量/包 | 25 /包 |
数量/箱 | 500 /箱 |
品牌 | Corning® |
容量 | 50 mL |
管子式样 | 离心机 |
底部式样 | 锥形自立式 |
顶部式样 | 带螺纹 |
最高RCF | 3000 xg |
刻度 | 是 |
刻度间隔 | 2.5 mL |
颜色 | 透明 |
盖式样 | 插塞密封 |
盖材料 | 聚乙烯 |
盖直径 | 35.2 mm (近似值) |
盖颜色 | 橙色 |
无菌 | 是 |
自立式 | 是 |
外径 | 29.1 mm (近似值) |
长度 | 114.9 mm (近似值) |
特性 | 一次性 |
管架 | 否 |
应用 | 诊断 |
Product Material | 聚丙烯 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 30224052
- 质量证书 – 批号 29524079
- 质量证书 – 批号 23924045
- 质量证书 – 批号 19724098
- 质量证书 – 批号 19124038
- 质量证书 – 批号 14124065
- 质量证书 – 批号 13824008
- 质量证书 – 批号 12124051
- 质量证书 – 批号 11624030
- 质量证书 – 批号 10924054
- 质量证书 – 批号 10824064
- 质量证书 – 批号 10824057
- 质量证书 – 批号 06624058
- 质量证书 – 批号 34023028
- 质量证书 – 批号 33923023
- 质量证书 – 批号 32623008
- 质量证书 – 批号 32623007
- 质量证书 – 批号 32523034
- 质量证书 – 批号 32523026
- 质量证书 – 批号 26223009
- 质量证书 – 批号 23723032
- 质量证书 – 批号 23723031
- 质量证书 – 批号 23623035
- 质量证书 – 批号 20823021
- 质量证书 – 批号 20523033
- 质量证书 – 批号 02023030
- 质量证书 – 批号 02023029
- 质量证书 – 批号 34122034
- 质量证书 – 批号 34122033
- 质量证书 – 批号 34122032