Falcon® 15 mL聚苯乙烯离心管,锥形底,带圆顶密封螺旋盖,无菌,50/支架,500/箱
产品编号352099


Falcon® 15 mL聚苯乙烯锥形离心管的额定RCF为1,800xg。这种无菌离心管配有聚乙烯圆顶密封螺旋盖,包装方式为50/支架、500/箱。不含RNase/DNase。
- 近似尺寸:外径17mm;长度120mm
- 经过γ-辐照灭菌,无细胞毒性且无热原
- 深蓝色印制刻度和白色书写区
- 聚乙烯圆顶密封螺旋盖可整圈提供可靠密封
- 管架可分为两部分

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 352099 |
数量/包 | 50 /包 |
数量/箱 | 500 /箱 |
品牌 | Falcon® |
容量 | 15 mL |
管子式样 | 离心机 |
底部式样 | 锥形 |
最高RCF | 1800 xg |
刻度 | 是 |
刻度间隔 | 0.5 mL |
颜色 | 透明 |
盖式样 | 圆顶密封螺旋盖 |
盖材料 | 聚乙烯 |
盖颜色 | 蓝色 |
无菌 | 是 |
自立式 | 没有 |
外径 | 17 |
长度 | 120 mm |
管架 | 是 |
应用 | 诊断 |
Product Material | 聚苯乙烯 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 22625046
- 质量证书 – 批号 22025025
- 质量证书 – 批号 21825033
- 质量证书 – 批号 21625266
- 质量证书 – 批号 19825004
- 质量证书 – 批号 19525149
- 质量证书 – 批号 19325002
- 质量证书 – 批号 17025005
- 质量证书 – 批号 16725047
- 质量证书 – 批号 13525031
- 质量证书 – 批号 13325030
- 质量证书 – 批号 10125039
- 质量证书 – 批号 09925041
- 质量证书 – 批号 09725009
- 质量证书 – 批号 09425004
- 质量证书 – 批号 08325089
- 质量证书 – 批号 08325088
- 质量证书 – 批号 05525022
- 质量证书 – 批号 04825027
- 质量证书 – 批号 01525338
- 质量证书 – 批号 01525334
- 质量证书 – 批号 34424004
- 质量证书 – 批号 34024004
- 质量证书 – 批号 33724017
- 质量证书 – 批号 32424043
- 质量证书 – 批号 31624035
- 质量证书 – 批号 30924025
- 质量证书 – 批号 29724054
- 质量证书 – 批号 29524066
- 质量证书 – 批号 28824050