Corning® 100 mL Trace Elements A, 1000x
产品编号25-021-CI
Trace Elements A provides copper, zinc, iron, and selenium. Selenium aids in the detoxification of free radicals as a cofactor for GSH synthetase, while iron, copper, and zinc may be bound by serum protein. The combination of Trace Elements A contains the trace elements of MCDB 104 and of MCDB 301.
This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 25-021-CI |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 1 /每个 |
| 品牌 | Corning® |
| 重量 | 3 mg |
| 尺寸 | 100 mL |
| 储存 | 15°C to 30°C |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 12126002
- 质量证书 – 批号 27425004
- 质量证书 – 批号 18925010
- 质量证书 – 批号 28824004
- 质量证书 – 批号 19824009
- 质量证书 – 批号 13524007
- 质量证书 – 批号 29723007
- 质量证书 – 批号 29123006
- 质量证书 – 批号 29023018
- 质量证书 – 批号 25523012
- 质量证书 – 批号 28322006
- 质量证书 – 批号 17222012
- 质量证书 – 批号 25821006
- 质量证书 – 批号 18121003
- 质量证书 – 批号 06121008
- 质量证书 – 批号 03421004
- 质量证书 – 批号 27320004
- 质量证书 – 批号 25820008
- 质量证书 – 批号 09320004
- 质量证书 – 批号 02720012
- 质量证书 – 批号 20519007
- 质量证书 – 批号 01119004
- 质量证书 – 批号 23218004
- 质量证书 – 批号 11918008
- 质量证书 – 批号 07218005
- 质量证书 – 批号 27517005
- 质量证书 – 批号 22717002
- 质量证书 – 批号 13417022
- 质量证书 – 批号 08017006
- 质量证书 – 批号 07816004