Corning® 100 mL青霉素-链霉素溶液,100x
产品编号30-002-CI
技术优势: 对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌有效 本产品是抗生素青霉素 (10,000 IU/mL) 和链霉素 (10,000 µg/ml) 的混合液,浓度为工作浓度的100倍。青霉素 (青霉素G) 通过抑制肽葡聚糖合成发挥作用,链霉素则是抑制蛋白质合成。 青霉素-链霉素溶液对革兰氏阴性菌和革兰氏阳性菌有效。 - 每个生产批次都附有完整的分析证书,以及完整的配方信息 - 采用行业最高标准生产,确保性能卓越10,000 IU/mL青霉素 10,000 µg/ mL 链霉素康宁培养基证书可从资源库获取。
Complete Certificate of Analysis available for each production lot, along with full formulation information Manufactured in a facility that is FDA registered. This product is produced under high quality industry standards
This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 30-002-CI |
| 数量/包 | 6 /包 |
| 数量/箱 | 6 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 储存 | -25°C to -15°C |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 07116100
- 质量证书 – 批号 01416100
- 质量证书 – 批号 35615100
- 质量证书 – 批号 34515100
- 质量证书 – 批号 32415100
- 质量证书 – 批号 32215100
- 质量证书 – 批号 30215100
- 质量证书 – 批号 30015100
- 质量证书 – 批号 28915100
- 质量证书 – 批号 28215100
- 质量证书 – 批号 28015100
- 质量证书 – 批号 26515100
- 质量证书 – 批号 23315100
- 质量证书 – 批号 21915100
- 质量证书 – 批号 21215100
- 质量证书 – 批号 20815100
- 质量证书 – 批号 13615100
- 质量证书 – 批号 11715100
- 质量证书 – 批号 11415100
- 质量证书 – 批号 30002407
- 质量证书 – 批号 30002406
- 质量证书 – 批号 30002405
- 质量证书 – 批号 30002404
- 质量证书 – 批号 30002403
- 质量证书 – 批号 30002402
- 质量证书 – 批号 30002401
- 质量证书 – 批号 30002400
- 质量证书 – 批号 30002399
- 质量证书 – 批号 30002398
- 质量证书 – 批号 30002397