text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 100 mL胰蛋白酶-EDTA 1X

产品编号25-052-CI

电子邮件


技术优势: 产品遵照行业领先标准生产,内毒素含量低且性能卓越。 胰蛋白酶可用于将组织培养板上的贴壁细胞解离下来进行传代。 细胞培养环境中通常存在的二价阳离子会抑制这种作用,如钙和镁。 EDTA可以掩蔽这些离子,从而提高胰蛋白酶的功效。 本产品中含有0.05%的胰蛋白酶和0.53 mM EDTA,不含碳酸氢钠。 - 每个生产批次都附有完整的分析证书,以及完整的配方信息。康宁培养基证书可从资源库获取。

Complete Certificate of Analysis available for each production lot, along with full formulation information Manufactured in a facility that complies with ISO 13485 certified quality system. This product is produced under high quality industry standards

This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.


详情
产品编号   25-052-CI
数量/包   6 /包  
数量/箱   6 /箱  
品牌   Corning®  
储存   -25°C to -15°C  
产品规格文件