text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 500 mL L-谷氨酰胺,200 mM溶液,100x [+] 8.5 g/L NaCl

产品编号25-005-CV

电子邮件


技术优势: 与其他主要供应商的同类产品相比,内毒素含量更低 L-谷氨酰胺是一种必需氨基酸,也是培养基的主要成分,可作为细胞增殖的主要能源物质。 它在干粉和冷冻溶液状态下非常稳定,但在液体培养基或储液中会迅速降解,生成毒性化合物。 通常需要在使用前向培养基中加入L-谷氨酰胺,以获得最佳的细胞性能。 该配方采用细胞培养级用水制备。 - 每个生产批次都附有完整的分析证书,以及完整的配方信息 - 采用行业最高标准生产,确保性能卓越 康宁培养基证书可从资源库获取。



Complete Certificate of Analysis available for each production lot, along with full formulation information Manufactured in a facility that complies with ISO 13485 certified quality system. This product is produced under high quality industry standards

This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.


详情
产品编号   25-005-CV
数量/包   6 /包  
数量/箱   6 /箱  
品牌   Corning®  
尺寸   500 mL  
储存   -25 to -15°C  
规格   液体  
建议储存条件   -25 to -15°C  
产品规格文件